PT25R-2003-I2-DA91/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)100002097Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
PS311-16V-06-2UPN8-H1141Sensor de presión de desescoriación frontal Presión relativa -1… 16 bar100001694Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctrica2 x salidas de conmutación, IO-LinkConexión de procesosRosca macho G 3/4″, enrasado frontal
PT25R-1003-U1-H1144Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100002848Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
PS510-400-08-2UPN8-H1141Sensor de presión Presión relativa 0… 400 bar100001740Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctrica2 x salidas de conmutación, IO-LinkConexión de procesosRosca macho G 1/2″ DIN 3852-E (manómetro)
PS311-1-06-2UPN8-H1141Sensor de presión de desescoriación frontal Presión relativa 0… 1 bar100001662Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctrica2 x salidas de conmutación, IO-LinkConexión de procesosRosca macho G 3/4″, enrasado frontal
PT16R-1001-U1-H1144Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100002837Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca hembra G 1/4″ (sellado frontal)
PT0.05V-1504-IX-H1143/D830Transmisor de presión Con salida de corriente (2 patillas)100002686Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
LTE700M-HT10-LU10-P-0.25-H1151Sensor de posición lineal resistente a la presión Analógico100002125Conexión eléctricaCable con conectorRango de medición (mm)700Salida eléctricaSalida analógica
PT400R-2003-IX-H1143Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)100002250Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
PT100PSIG-2003-U6-H1141/XPressure Transmitter Ratiometric Output (3-Wire)100002446Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
PT100PSIG-2003-U1-H1144Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100002871Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18