CF-P-3-G1/4-A4Accesorios Accesorios de compresión9910411Tipo de accesorioAccesorios de compresiónMaterial de la cubiertaAcero inoxidable
PT500PSIG-1005-U1-H1141/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837081Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de 7/16″-20 UNF
PT60R-2004-U1-H1141Transmisor de presión Con salida de voltaje (3 patillas)6837635Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
PT60R-1001-I2-H1141/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837616Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca hembra G 1/4″ (sellado frontal)
PT100R-2004-U1-H1141Transmisor de presión Con salida de voltaje (3 patillas)6837671Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
PT500PSIG-1014-U1-H1143Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837078Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de 1/8″-27 NPT
PT60R-2001-U1-DA91Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837621Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca hembra G 1/4″ (sellado frontal)
PT500PSIG-1003-I2-H1141Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837100Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
TP-206A-CF-H1141-L200Detección de temperatura Sonda9910477Salida eléctricaResistenciaConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
THW-6-N1/2-A4-L050Accesorios manguera de protección9910463Tipo de accesorioTubo protectorMaterial de la cubiertaAcero inoxidable
PT100R-2001-U1-H1143Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837663Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca hembra G 1/4″ (sellado frontal)
PT60R-2004-U1-DA91/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837624Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM