PT250R-2004-U1-H1141/X/RTransmisor de presión Con salida de voltaje (3 patillas)100026709Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
NI30-Q130WD-ADZ30X2Sensor inductivo Para entornos difíciles100027541Conexión eléctricaCableCondiciones de montajeNo enrasadoSalida eléctrica2 patillasDistancia de detección (mm)30
PT15V-2004-U1-H1143Transmisor de presión Con salida de voltaje (3 patillas)100032808Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
PT2.5V-2001-IOL-H1141Pressure Transmitter IO-Link with Two Switching Outputs100039685Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctrica2 x salidas de conmutaciónConexión de procesosRosca hembra G 1/4″ (sellado frontal)
BCE5-S18-AN6XSensor capacitivo Con potenciómetro100026659Conexión eléctricaCableCondiciones de montajeEnrasadoSalida eléctricaNPNDistancia de detección (mm)7.5
PT500R-2104-U6-DT043PTransmisor de presión Salida radiométrica (3 hilos)100029567Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
PT2.5R-1001-IOL-H1141Pressure Transmitter With 2 Switching Outputs and IO-Link100039637Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctrica2 x salidas de conmutaciónConexión de procesosRosca hembra G 1/4″ (sellado frontal)
CF-M-6.35-N1/2-A4Accesorios Accesorios de compresión100027548Tipo de accesorioAccesorios de compresiónMaterial de la cubiertaAcero inoxidable
PT60R-2020-I2-H1143Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)100035011Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho M20 x 1,5 con sello frontal y manómetro combinado.
PT40R-2010-IOL-H1141Pressure Transmitter IO-Link with Two Switching Outputs100034145Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctrica2 x salidas de conmutaciónConexión de procesosRosca macho R 1/4″ EN 10226
PT25R-2003-I2-H1143Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)100029208Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18