PT40R-1003-I2-H1143Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837736Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
TP-306A-CF-H1141-L5000Detección de temperatura Sonda9910481Salida eléctricaResistenciaConexión de procesosPara accesorios de fijación y montaje directo
PT500PSIG-2014-U1-H1143/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837115Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de 1/8″-27 NPT
PT2.5V-1004-I2-H1141Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837770Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
THW-3-N1/4-A4-L075Accesorios manguera de protección9910528Tipo de accesorioTubo protectorMaterial de la cubiertaAcero inoxidable
TTM150C-203A-CF-LI6-H1140-L150Detección de temperatura Con salida de corriente9910536Conexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
PT750PSIG-1014-U1-DA91/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837145Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de 1/8″-27 NPT
PT500PSIG-2014-I2-H1141Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837138Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de 1/8″-27 NPT
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L100-50/150°CDetección de temperatura Con salida de corriente9910545Conexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
PT10R-2043-U1-H1141Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837733Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho G 1/2″ (sellado frontal)
TP-104A-N1/4-H1141-L035Detección de temperatura Sonda9910526Salida eléctricaResistenciaConexión de procesos1/4″ NPT
THW-6-N1/2-A4-L500Accesorios manguera de protección9910497Tipo de accesorioTubo protectorMaterial de la cubiertaAcero inoxidable