BS34.1Accesorios de montaje Pinza de montaje6946010Tipo de accesorioAbrazadera de montajeMaterial de la cubiertaPlástico
FCS-GL1/2A4P-LIX-H1141Control de flujo Sensor de inmersión con procesador integrado6870232Conexión de procesosG 1/2″ versión largaSalida eléctricaSalida analógica
PT5000PSIG-2005-I2-H1143/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837345Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de 7/16″-20 UNF
QMT-12Accesorios de montaje Soporte de montaje rápido6945106Tipo de accesorioSoporte de montaje rápidoMaterial de la cubiertaMetal
PN-M18Accesorios tuerca de protección contra golpes6905310Tipo de accesorioTuerca de protecciónMaterial de la cubiertaAcero inoxidable
BTS-DSU35-ZF10-M10Accesorios de montaje Juego de montaje para válvulas manuales6901129Tipo de accesorioJuego de montaje para válvulas manualesMaterial de la cubiertaPlástico
KLI6Accesorios de montaje Soporte para montaje6971805Tipo de accesorioSoporte para montajeMaterial de la cubiertaMetal
TP-203A-CF-H1141-L150Detección de temperatura Sonda9910403Salida eléctricaResistenciaConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
PT6R-2004-U1-H1141Transmisor de presión Con salida de voltaje (3 patillas)6836230Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
PT400R-2003-U1-H1143Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837698Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
FCI-D10A4P-LIX-H1141Control de flujo Sensor en línea con procesador integrado6870643Conexión de procesosG 1/4″Salida eléctricaSalida analógica
PT60R-2004-I2-DA91Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837641Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM