PT2.5V-1004-I2-DA91/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837785Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
PT130PSIV-2003-U1-DA91Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837538Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
FCI-D10A4P-ARX-H1140Control de flujo Sensor en línea con unidad de procesamiento integrada6870644Conexión de procesosG 1/4″Salida eléctricaSalida de relé
FCI-34D10A4P-AP8X-H1141Flow Monitoring Inline Sensor with Integrated Processor6870627Conexión de procesosTri-Clamp DN 10Salida eléctricaPNP
PT60R-1004-U1-H1141/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837600Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
PT60R-1004-I2-DA91/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837606Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
FCS-G1/2A4-NAEX0-H1141Control de flujo Sensor de inmersión sin procesador integrado6870468Conexión de procesosG 1/2″
PT60R-2001-I2-DA91Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837639Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca hembra G 1/4″ (sellado frontal)
FCI-D03A4P-NAFlow Monitoring Inline Sensor without Integrated Processor6870637Conexión de procesosTubo de 4 mm
PT60R-1008-I2-H1141Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837619Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho G 1/2″, sellado posterior y manómetro (combinado)
PT100R-2008-I2-DA91Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837679Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho G 1/2″, sellado posterior y manómetro (combinado)
FTCI-10D10A4P-LI-UP8X-H1141control de caudal Sensor en línea con unidad de procesamiento integrada6870042Conexión de procesosConexiones de compresión para los tubos Ø 10 x 1 (EN10305-1)Salida eléctricaPNP/salida analógica