PT16R-2004-I2-DC91Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)100002974Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
PT400R-2004-U1-H1144Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100002863Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
PT25R-2003-U1-H1144Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100002896Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
PT1R-1001-U1-H1144Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100002832Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca hembra G 1/4″ (sellado frontal)
PT0.25R-1008-I2-H1143/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)100002655Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho G 1/2″, sellado posterior y manómetro (combinado)
PT1VR-1013-U1-WM0.5Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100002407Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/8″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
PT10R-1004-U1-H1144Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100002819Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
PT16R-1004-U1-H1144Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100002820Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
FCST-A4-NA/D100 10MControl de flujo Funcionalidad correspondiente al módulo de flujo100002579Conexión de procesosM18 x 1,5 rosca hembra
PT100R-2004-U1-H1144Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100002860Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
RU200-CP40-LIU2P8X2T/S968Sensor ultrasónico Sensor de modo difuso100002505Conexión eléctricaCaja de terminalesSalida eléctricaPNPAlcance máx. (mm)2000
FCMI-15D12DYA4P-LIUP8X-H1141/S1352Medición del caudal Sensor en línea con unidad de procesamiento integrada100002693Conexión de procesosConexiones de compresión para los tubos Ø 15 x 1,5 (EN10305-1)Salida eléctricaPNP/salida analógica