FCS-G1/2A4-NAEX0/L065/D024Control de flujo Sensor de inmersión sin procesador integrado6870339Conexión de procesosG 1/2″
FTCI-18D15A4P-LI-UP8X-H1141control de caudal Sensor en línea con unidad de procesamiento integrada6870046Conexión de procesosConexiones de compresión para los tubos Ø 18 x 1,5 (EN10305-1)Salida eléctricaPNP/salida analógica
PT750PSIG-2014-I2-H1143/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837205Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de 1/8″-27 NPT
PT750PSIG-2014-I2-DA91Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837198Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de 1/8″-27 NPT
PT1000PSIG-2014-U1-H1141Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837228Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de 1/8″-27 NPT
TTMS-203A-CF-LIUPN-H1140-L150Detección de temperatura Con salida de corriente y una salida de conmutación del transistor PNP/NPN9910658Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida de corriente (2 patillas), Salida de conmutaciónConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TP-103A-N1/8-H1141-L013Detección de temperatura Sonda9910765Salida eléctricaResistenciaConexión de procesosRosca macho 1/8″ NPT
PT1000PSIG-2003-U1-H1141/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837227Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
PT750PSIG-2003-U1-H1143Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837184Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
PT2000PSIG-2003-U1-DA91Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837250Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
PT750PSIG-2003-I2-DA91Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6837196Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
PT1000PSIG-2003-U1-DA91Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837214Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18