NI10U-EM12WD-AN6X-H1141Sensor inductivo Apto para aplicaciones en la industria alimentaria1634837Conexión eléctricaConectorCondiciones de montajeNo enrasadoSalida eléctricaNPNDistancia de detección (mm)10
BI15-CK40-AD4X-H1141Sensor inductivo44650Conexión eléctricaConectorCondiciones de montajeEnrasadoSalida eléctrica2 patillasDistancia de detección (mm)15
RU40U-M18E-2UP8X2T-H1151Sensor ultrasónico Sensor de modo difuso1610016Conexión eléctricaConectorSalida eléctricaPNPAlcance máx. (mm)400
PT1R-1004-U1-H1143Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6836681Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
PT30PSIG-1014-U1-DA91/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6836785Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de 1/8″-27 NPT
PT15PSIVG-1014-I2-DA91/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6836767Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho de 1/8″-27 NPT
PT40R-2004-U1-DA91/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6836507Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca macho de G 1/4″ (sellado posterior) en conformidad con DIN EN ISO 1179-2 con anillo de sellado de perfil FPM
BI8-EM18-AP45XLD-H1141Sensor inductivo Para uso en los sistemas eléctricos de vehículos1584010Conexión eléctricaConectorCondiciones de montajeEnrasadoSalida eléctricaPNPDistancia de detección (mm)8
PT25R-1001-U1-H1141/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6836409Salida eléctricaSalida de voltaje (3 patillas)Conexión de procesosRosca hembra G 1/4″ (sellado frontal)
DW2000-110-PA-H1441Transductor de cables1544545Conexión eléctricaConectorRango de medición (mm)2000Salida eléctricaPotenciómetro
NI20U-EM30-AP6X-H1141Sensor inductivo1646340Conexión eléctricaConectorCondiciones de montajeNo enrasadoSalida eléctricaPNPDistancia de detección (mm)20
PT1R-1008-I2-H1141Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6836707Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho G 1/2″, sellado posterior y manómetro (combinado)