RU10U-M08-UN8X-V1141sensor ultrasónico100003158Protocolo de comunicaciónIO-LinkConexión eléctricaConectorSalida eléctricaNPNAlcance máx. (mm)100
RU10L-M08-UN8X-V1141sensor ultrasónico100003160Protocolo de comunicaciónIO-LinkConexión eléctricaConectorSalida eléctricaNPNAlcance máx. (mm)100
RU20U-Q12S-UP8X-V1141sensor ultrasónico100005604Protocolo de comunicaciónIO-LinkConexión eléctricaConectorSalida eléctricaPNPAlcance máx. (mm)200
RU40L-Q12S-UN8X-V1141sensor ultrasónico100005613Protocolo de comunicaciónIO-LinkConexión eléctricaConectorSalida eléctricaNPNAlcance máx. (mm)400
RU300U-M30M-2AP8X2-H1151sensor ultrasónico100004866Protocolo de comunicaciónIO-LinkConexión eléctricaConectorSalida eléctricaPNPAlcance máx. (mm)3000
RU20U-Q12S-UN8X-V1141sensor ultrasónico100005606Protocolo de comunicaciónIO-LinkConexión eléctricaConectorSalida eléctricaNPNAlcance máx. (mm)200
RU20L-Q12S-UN8X-V1141sensor ultrasónico100005609Protocolo de comunicaciónIO-LinkConexión eléctricaConectorSalida eléctricaNPNAlcance máx. (mm)200
RU600U-M30M-2AP8X2-H1151sensor ultrasónico100005950Protocolo de comunicaciónIO-LinkConexión eléctricaConectorSalida eléctricaPNPAlcance máx. (mm)6000
RU40U-Q12S-UN8X-V1141sensor ultrasónico100005611Protocolo de comunicaciónIO-LinkConexión eléctricaConectorSalida eléctricaNPNAlcance máx. (mm)400
RU40U-Q12S-UP8X-V1141sensor ultrasónico100005610Protocolo de comunicaciónIO-LinkConexión eléctricaConectorSalida eléctricaPNPAlcance máx. (mm)400
RU200-CK40-LIU2P8X2T-H1151/S968sensor ultrasónico100013421Conexión eléctricaConectorSalida eléctricaPNPAlcance máx. (mm)2000
RU40U-M18MS-LFX-H1151sensor ultrasónico1610019Conexión eléctricaConectorSalida eléctricaFrecuenciaAlcance máx. (mm)400