TP-104A-N1/4-H1141-L035Detección de temperatura Sonda9910526Salida eléctricaResistenciaConexión de procesos1/4″ NPT
TP-203A-CF-H1141-L250Detección de temperatura Sonda9910404Salida eléctricaResistenciaConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TP-206A-CF-H1141-L650Detección de temperatura Sonda9910616Salida eléctricaResistenciaConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TP-206A-CF-H1141-L700Detección de temperatura Sonda9910619Salida eléctricaResistenciaConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TTM-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L013Detección de temperatura Con salida de corriente y una salida de conmutación del transistor pnp/npn9910628Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida de corriente (2 patillas), Salida de conmutaciónConexión de procesosRosca macho G 1/8″
TTM-206A-CF-LIUPN-H1140-L150Detección de temperatura Con salida de corriente y una salida de conmutación del transistor pnp/npn9910626Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida de corriente (2 patillas), Salida de conmutaciónConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L130-50/150°CDetección de temperatura Con salida de corriente9910577Conexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TP-206A-CF-H1141-L400Detección de temperatura Sonda9910607Salida eléctricaResistenciaConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TTMS-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L013Detección de temperatura Transmisor de acero inoxidable con sonda integrada9910650Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida de corriente (2 patillas), Salida de conmutaciónConexión de procesosRosca macho G 1/8″
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L400-50/150°CDetección de temperatura Con salida de corriente9910578Conexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TTM-206A-CF-LIUPN-H1140-L100Detección de temperatura Con salida de corriente y una salida de conmutación del transistor pnp/npn9910624Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida de corriente (2 patillas), Salida de conmutaciónConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TP-504A-TRI3/4-H1141-L035Detección de temperatura Sonda9910429Salida eléctricaResistenciaConexión de procesosAbrazadera triple 3/4″