TTM-203A-CF-LIUPN-H1140-L200Detección de temperatura Con salida de corriente y una salida de conmutación del transistor PNP/NPN100046638Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida de corriente (2 patillas), Salida de conmutaciónConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TPN-104A-H01-L2000-I100Detección de temperatura Sonda de inserción100044150Salida eléctricaResistencia
TP-306A-CF-H1141-L2000Detección de temperatura Sonda9910480Salida eléctricaResistenciaConexión de procesosPara accesorios de fijación y montaje directo
TTM100C-103A-G1/8-LI6-H1140-L024Detección de temperatura con salida de corriente9910551Conexión de procesosRosca macho G 1/8″
TTM-100-LIUPN-H1140Detección de temperatura Con salida de corriente y una salida de conmutación del transistor pnp/npn9910632Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida de corriente (2 patillas), Salida de conmutación
TTM-203A-CF-LIUPN-H1140-L100Detección de temperatura Con salida de corriente y una salida de conmutación del transistor PNP/NPN9910620Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida de corriente (2 patillas), Salida de conmutaciónConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TTM100C-103A-G1/8-LI6-H1140-L013-50/100CDetección de temperatura con salida de corriente9910574Conexión de procesosRosca macho G 1/8″
TTMS-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L024Detección de temperatura Transmisor de acero inoxidable con sonda integrada9910652Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida de corriente (2 patillas), Salida de conmutaciónConexión de procesosRosca macho G 1/8″
TTM-206A-CF-LIUPN-H1140-L075Detección de temperatura Con salida de corriente y una salida de conmutación del transistor pnp/npn9910767Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida de corriente (2 patillas), Salida de conmutaciónConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TP-206A-CF-H1141-L100Detección de temperatura Sonda9910475Salida eléctricaResistenciaConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TP-203A-CF-H1141-L100Detección de temperatura Sonda9910402Salida eléctricaResistenciaConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TP-306A-CF-H1141-L1000Detección de temperatura Sonda9910479Salida eléctricaResistenciaConexión de procesosPara accesorios de fijación y montaje directo