TTM-103A-N1/4-LIUPN-H1140-L024Detección de temperatura Con salida de corriente y una salida de conmutación del transistor pnp/npn9910815Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida de corriente (2 patillas), Salida de conmutaciónConexión de procesosRosca macho 1/4″ NPT-18
TP-306A-CF-H1141-L5500Detección de temperatura Sonda100024018Salida eléctricaResistenciaConexión de procesosPara accesorios de fijación y montaje directo
TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L075Detección de temperatura Con salida de corriente y una salida de conmutación del transistor pnp/npn100022284Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida de corriente (2 patillas), Salida de conmutaciónConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L050Detección de temperatura Con salida de corriente y una salida de conmutación del transistor pnp/npn100006167Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida de corriente (2 patillas), Salida de conmutaciónConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TTM-206A-CF-LIUPN-H1140-L300Detección de temperatura Con salida de corriente y una salida de conmutación del transistor pnp/npn100001104Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida de corriente (2 patillas), Salida de conmutaciónConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TTM050C-203A-CF-LIUPN-H1140-L100Detección de temperatura Con salida de corriente y una salida de conmutación del transistor pnp/npn100000809Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida de corriente (2 patillas), Salida de conmutaciónConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TP-206KK1-CF-H1141-L200Detección de temperatura Sonda100017083Salida eléctricaVoltajeConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TTMS-100-LIUPN-H1140Detección de temperatura Transmisor de acero inoxidable para sondas externas9910654Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida de corriente (2 patillas), Salida de conmutaciónConexión de procesosM12 x 1
TTM-206A-CF-LIUPN-H1140-L200Detección de temperatura Con salida de corriente y una salida de conmutación del transistor pnp/npn9910670Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida de corriente (2 patillas), Salida de conmutaciónConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TP-103A-N1/8-H1141-L024Detección de temperatura Sonda9910766Salida eléctricaResistenciaConexión de procesosRosca macho 1/8″ NPT
TTM-206A-CF-LIUPN-H1140-L050Detección de temperatura Con salida de corriente y una salida de conmutación del transistor pnp/npn9910809Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida de corriente (2 patillas), Salida de conmutaciónConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TP-104A-G1/8-H1141-L035Detección de temperatura Sonda9910840Salida eléctricaResistenciaConexión de procesosRosca macho G 1/8″