TTM650C-206A-CF-LI6-H1140-L200-10/650°CDetección de temperatura con salida de corriente100046879Conexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TTMS-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L013-40/85°CDetección de temperatura Transmisor de acero inoxidable con sonda integrada100045325Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida de corriente (2 patillas), Salida de conmutaciónConexión de procesosRosca macho G 1/8″
TTMS-203A-CF-LIUPN-H1140-L300Detección de temperatura Con salida de corriente y una salida de conmutación del transistor PNP/NPN100042175Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida de corriente (2 patillas), Salida de conmutaciónConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TTM-206A-CF-LIUPN-H1140-L600Detección de temperatura Con salida de corriente y una salida de conmutación del transistor pnp/npn100029807Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida de corriente (2 patillas), Salida de conmutaciónConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L300Detección de temperatura Con salida de corriente y una salida de conmutación del transistor PNP/NPN100046031Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida de corriente (2 patillas), Salida de conmutaciónConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L050-25/100°CDetección de temperatura Con salida de corriente y una salida de conmutación del transistor pnp/npn100047517Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida de corriente (2 patillas), Salida de conmutaciónConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TTMS-103A-G1/8-LI6-H1140-L013 40/85°CDetección de temperatura Transmisor de acero inoxidable con sonda integrada100044776Salida eléctricaSalida de corriente (2 patillas)Conexión de procesosRosca macho G 1/8″
TTM650C-203A-CF-LI6-H1140-L200-10/650°CDetección de temperatura con salida de corriente100046890Conexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TP-206KK1-CF-H1141-L1000Detección de temperatura Sonda100034627Salida eléctricaVoltajeConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TTM-203A-CF-LIUPN-H1140-L200Detección de temperatura Con salida de corriente y una salida de conmutación del transistor PNP/NPN100046638Protocolo de comunicaciónIO-LinkSalida eléctricaSalida de corriente (2 patillas), Salida de conmutaciónConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
TP-203KK1-CF-H1141-L150Detección de temperatura Sonda100045292Salida eléctricaVoltajeConexión de procesosPara accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo