LI600P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181sensor de recorrido linear inductivo1590206Protocolo de comunicaciónSSiConexión eléctricaConectorRango de medición (mm)600
LI1000P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181sensor de recorrido linear inductivo1590210Protocolo de comunicaciónSSiConexión eléctricaConectorRango de medición (mm)1000
DW1000-110-7E-H1441Transductor de cable1544540Conexión eléctricaConectorRango de medición (mm)1000Salida eléctricaSalida analógica
LI100P0-Q25LM0-ESG25X3-H1181sensor de recorrido linear inductivo1590009Protocolo de comunicaciónSSiConexión eléctricaConectorRango de medición (mm)100
LI600P0-Q25LM0-ESG25X3-H1181sensor de recorrido linear inductivo1590014Protocolo de comunicaciónSSiConexión eléctricaConectorRango de medición (mm)600
DW1000-110-PA-H1441Transductor de cable1544542Conexión eléctricaConectorRango de medición (mm)1000Salida eléctricaPotenciómetro
LI1000P0-Q25LM0-ESG25X3-H1181sensor de recorrido linear inductivo1590016Protocolo de comunicaciónSSiConexión eléctricaConectorRango de medición (mm)1000
LI300P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181sensor de recorrido linear inductivo1590203Protocolo de comunicaciónSSiConexión eléctricaConectorRango de medición (mm)300
LI200P0-Q25LM0-ESG25X3-H1181sensor de recorrido linear inductivo1590010Protocolo de comunicaciónSSiConexión eléctricaConectorRango de medición (mm)200
LI100P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181sensor de recorrido linear inductivo1590201Protocolo de comunicaciónSSiConexión eléctricaConectorRango de medición (mm)100
LI200P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181sensor de recorrido linear inductivo1590202Protocolo de comunicaciónSSiConexión eléctricaConectorRango de medición (mm)200
DW30000-135-7E-H1441Transductor de cable1544567Conexión eléctricaConectorRango de medición (mm)30000Salida eléctricaSalida analógica