REI-10S6C-4B2048-H1181Incremental Encoder100010256Tipo de salidaIncrementalDiámetro de brida (mm)58Diámetro del eje D (mm)6 mmTipo de ejeEje sólido
RI360P0-QR24M0-0008X2-H1181Codificador sin contacto Acumulado: 8 ppr1593103Tipo de salidaIncrementalDiámetro del eje D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmTipo de ejeEje hueco
RES-180S8S-7AAR-H1151/N0Codificador rotativo absoluto de una vuelta100016354Tipo de salidaAbsoluto monovueltaDiámetro de brida (mm)36Diámetro del eje D (mm)8 mmTipo de ejeEje sólido
RI360P1-QR14-ELU4X2-0.3-RS5/S97Sensores de posición de ángulo Con salida analógica para su uso en redes de a bordo de vehículos.1590856Tipo de salidaAbsoluto monovueltaDiámetro del eje D (mm)6 mm, 6.35 mmTipo de ejeEje de hueco ciego
RI360P0-QR24M0-CNX4-2H1150Codificador sin contacto CANopen1590914Tipo de salidaAbsoluto monovueltaDiámetro del eje D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmTipo de ejeEje hueco