BI8-M18-2APS8X2-H1141Sensor inductivo de seguridad100016607Conexión eléctricaConectorCondiciones de montajeEnrasadoSalida eléctricaPNPDistancia de detección (mm)8
TBIP-L4-4FDI-4FDXMódulo de bloques para seguridad Ethernet/IP y CIP Entradas y salidas digitales seguras100001827Conexión de la señalM12Protocolo de redSeguridad CIP mediante Ethernet/IPGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntradas a prueba de fallas, Entradas y salidas a prueba de fallas
TBPN-LL-4FDI-4FDXMódulo de E/S Ethernet compacto y seguro Entradas y salidas digitales seguras100029878Conexión de la señalM12Protocolo de redPROFIsafe a través de PROFINETGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntradas a prueba de fallas, Entradas y salidas a prueba de fallas
TBEN-LL-4FDI-4FDXMódulo de E/S Ethernet compacto y seguro Entradas y salidas digitales seguras100039886Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINETGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntradas a prueba de fallas, Entradas y salidas a prueba de fallas
TBPN-LL-FDIO1-2IOLMódulo de E/S Ethernet compacto y seguro Entradas y salidas digitales seguras, canales digitales universales estándar, puertos IO-Link principales100029879Conexión de la señalM12Protocolo de redPROFIsafe a través de PROFINETGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntradas a prueba de fallas, Entradas y salidas a prueba de fallas, Entrada/salida digital, IO-Link
TBIP-LL-FDIO1-2IOLMódulo de E/S Ethernet compacto y seguro Entradas y salidas digitales seguras, canales digitales universales estándar, puertos IO-Link principales100027260Conexión de la señalM12Protocolo de redSeguridad CIP mediante Ethernet/IPGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntradas a prueba de fallas, Entradas y salidas a prueba de fallas, Entrada/salida digital, IO-Link
TBIP-LL-4FDI-4FDXMódulo de E/S Ethernet compacto y seguro Entradas y salidas digitales seguras100027259Conexión de la señalM12Protocolo de redSeguridad CIP mediante Ethernet/IPGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntradas a prueba de fallas, Entradas y salidas a prueba de fallas
TBIP-L5-FDIO1-2IOLMódulo de bloques para seguridad Ethernet/IP y CIP Entradas y salidas digitales seguras, canales digitales universales estándar, puertos IO-Link principales6814056Conexión de la señalM12Protocolo de redSeguridad CIP mediante Ethernet/IPGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntradas a prueba de fallas, Entradas y salidas a prueba de fallas, Entrada/salida digital, IO-Link
TBPN-L1-FDIO1-2IOLPROFIsafe compacto/módulo de E/S de bloque PROFINET Entradas y salidas digitales seguras, canales digitales universales estándar, puertos IO-Link principales6814053Conexión de la señalM12Protocolo de redPROFIsafe a través de PROFINETGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntradas a prueba de fallas, Entradas y salidas a prueba de fallas, Entrada/salida digital, IO-Link
TBIP-L4-FDIO1-2IOLMódulo de bloques para seguridad Ethernet/IP y CIP Entradas y salidas digitales seguras, canales digitales universales estándar, puertos IO-Link principales100000360Conexión de la señalM12Protocolo de redSeguridad CIP mediante Ethernet/IPGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntradas a prueba de fallas, Entradas y salidas a prueba de fallas, Entrada/salida digital, IO-Link
BI4-M12-2APS8X2-H1141Sensor inductivo de seguridad100016606Conexión eléctricaConectorCondiciones de montajeEnrasadoSalida eléctricaPNPDistancia de detección (mm)4
TBPN-L5-4FDI-4FDXPROFIsafe compacto/módulo de E/S de bloque PROFINET Entradas y salidas digitales seguras100001826Conexión de la señalM12Protocolo de redPROFIsafe a través de PROFINETGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntradas a prueba de fallas, Entradas y salidas a prueba de fallas