TX707-P3CV01Serie de productos HMI/PLC TX700 Pantalla de 7″ — PLC CODESYS V3 con TARGET y WEB VISU100002030ProgramaciónCODESYS V3Grado de protecciónIP66 parte frontal, IP20 parte traseraDiagonal de la pantalla (″)7
TX705-P3CV01Serie de productos HMI/PLC TX700 Pantalla de 5″ — PLC CODESYS V3 con TARGET y WEB VISU100002029ProgramaciónCODESYS V3Grado de protecciónIP66 parte frontal, IP20 parte traseraDiagonal de la pantalla (″)5
TBEN-L5-PLC-11PLC compacto en diseño IP67 CODESYS V3 con licencia WebVisu100000272Buses de campo MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Buses de campo SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgramaciónCODESYS V3Grado de protecciónIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-PLC-11PLC compacto en diseño IP67 CODESYS V3 con licencia WebVisu100000273Buses de campo MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Buses de campo SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgramaciónCODESYS V3Grado de protecciónIP65, IP67, IP69K
TX707HB-P3CV01Serie de productos HMI/PLC TX700 Pantalla apta para lectura con alta iluminación de 7" - PLC CODESYS V3 con TARGET y WEB VISU100007473ProgramaciónCODESYS V3Grado de protecciónIP66 parte frontal, IP20 parte traseraDiagonal de la pantalla (″)7
TX700Q-P3WV01Serie de productos HMI/PLC TX700 Puerta de enlace de IoT de cuatro núcleos — PLC CODESYS V3 con WEB VISU100009355Buses de campo MasterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATBuses de campo SlaveModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgramaciónCODESYS V3Grado de protecciónIP20
TX707FB-P3CV01Serie de productos HMI/PLC TX700 Pantalla de 7 pulgadas para aplicaciones en el sector de la alimentación y las bebidas, con PLC CODESYS V3 y visualización tanto en el dispositivo como en la web.100007471ProgramaciónCODESYS V3Grado de protecciónIP69 parte frontal, IP20 parte traseraDiagonal de la pantalla (″)7
TX700S-P3WV01Serie de productos HMI/PLC TX700 Puerta de enlace de IoT de un núcleo: PLC CODESYS V3 con WEB VISU100009353Buses de campo MasterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATBuses de campo SlaveModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgramaciónCODESYS V3Grado de protecciónIP20
TX700D-P3WV01Serie de productos HMI/PLC TX700 Puerta de enlace de IoT de doble núcleo — PLC CODESYS V3 con WEB VISU100009354Buses de campo MasterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATBuses de campo SlaveModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgramaciónCODESYS V3Grado de protecciónIP20