TXF-M22-TOOLAccesorios para la serie de productos HMI TXF700 Herramienta de apriete para los cables PoE M22100020103Tipo de accesorioCable de PoE
TX-PROTFOIL-07Serie de productos HMI/PLC TX Lámina protectora para pantalla táctil resistiva100003930Tipo de accesorioPelícula protectora de HMI
TXF-M22G-RJ45-5MAccesorios para la serie de productos HMI TXF700 Cable de conexión PoE100020100Tipo de accesorioCable de PoE
TXF-M22W-RJ45-5MAccesorios para la serie de productos HMI TXF700 Cable de conexión PoE100020099Tipo de accesorioCable de PoE
TX-PROTFOIL-04Serie de productos HMI/PLC TX Lámina protectora para pantalla táctil resistiva100003928Tipo de accesorioPelícula protectora de HMI
TX715FB-P3CV01Serie de productos HMI/PLC TX700 Pantalla de 7 pulgadas para aplicaciones en el sector de la alimentación y las bebidas, con PLC CODESYS V3 y visualización tanto en el dispositivo como en la web.100007472ProgramaciónCODESYS V3Grado de protecciónIP69 parte frontal, IP20 parte traseraDiagonal de la pantalla (″)15.6
TXF-MG-01Accesorios para la serie de productos HMI TXF700 Montaje de cuello de cisne para TXF705, TXF707 y TXF710100020094Tipo de accesorioSoporte para montaje
TXF705-00VPSTSerie de productos TXF700 HMI en diseño IP67 Pantalla de 5″ con tiempo de ejecución TX VisuPro100017839Grado de protecciónIP67Diagonal de la pantalla (″)5
PSU20-POE-36W01Accesorios para la serie de productos HMI TXF700 Inyector PoE (riel DIN)100017850Tipo de accesorioInyector de PoE
TXF710-00VP20Serie de productos TXF700 HMI en diseño IP67 Pantalla de 10″ con tiempo de ejecución TX VisuPro100017845Grado de protecciónIP67Diagonal de la pantalla (″)10.1
TXF715-00VP20Serie de productos TXF700 HMI en diseño IP67 Pantalla de 15″ con tiempo de ejecución TX VisuPro100017847Grado de protecciónIP67Diagonal de la pantalla (″)15.6