TX700-MOUNT-15Serie de productos HMI/PLC TX Accesorios de montaje TX700 para dispositivos de 15″100003190Tipo de accesorioSoporte para montaje
Antenna-WiFi-Cabinet-3m-01Antena Wi-Fi Antena para montaje en el gabinete de control100029654Tipo de accesorioAntena
TXF-MV-01Accesorios para la serie de productos HMI TXF700 Soporte VESA para TXF700100020096Tipo de accesorioSoporte para montaje
Antenna-LTE-Wall-3m-01Antena de teléfono móvil Antena para montaje en pared100029656Tipo de accesorioAntena
TBEN-L4-PLC-10PLC compacto en diseño IP67 CODESYS V36814019Buses de campo MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Buses de campo SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgramaciónCODESYS V3Grado de protecciónIP65, IP67, IP69K
TXF-MG-01Accesorios para la serie de productos HMI TXF700 Montaje de cuello de cisne para TXF705, TXF707 y TXF710100020094Tipo de accesorioSoporte para montaje
TX715FB-P3CV01Serie de productos HMI/PLC TX700 Pantalla de 7 pulgadas para aplicaciones en el sector de la alimentación y las bebidas, con PLC CODESYS V3 y visualización tanto en el dispositivo como en la web.100007472ProgramaciónCODESYS V3Grado de protecciónIP69 parte frontal, IP20 parte traseraDiagonal de la pantalla (″)15.6
TXF-M22-TOOLAccesorios para la serie de productos HMI TXF700 Herramienta de apriete para los cables PoE M22100020103Tipo de accesorioCable de PoE
TX107D-00VPSTSerie de productos HMI TX100 Pantalla de 7″ con tiempo de ejecución TX VisuPro100031621Grado de protecciónIP66 parte frontal, IP20 parte traseraDiagonal de la pantalla (″)7
TXF-M22G-M22G-5MAccesorios para la serie de productos HMI TXF700 Cable de conexión PoE100020102Tipo de accesorioCable de PoE
TX-PROTFOIL-13Serie de productos HMI/PLC TX Lámina protectora para pantalla táctil resistiva100003932Tipo de accesorioPelícula protectora de HMI