TX715FB-P3CV01Serie de productos HMI/PLC TX700 Pantalla de 7 pulgadas para aplicaciones en el sector de la alimentación y las bebidas, con PLC CODESYS V3 y visualización tanto en el dispositivo como en la web.100007472ProgramaciónCODESYS V3Grado de protecciónIP69 parte frontal, IP20 parte traseraDiagonal de la pantalla (″)15.6
TX107D-00VPSTSerie de productos HMI TX100 Pantalla de 7″ con tiempo de ejecución TX VisuPro100031621Grado de protecciónIP66 parte frontal, IP20 parte traseraDiagonal de la pantalla (″)7
TX707HB-P3CV01Serie de productos HMI/PLC TX700 Pantalla apta para lectura con alta iluminación de 7" - PLC CODESYS V3 con TARGET y WEB VISU100007473ProgramaciónCODESYS V3Grado de protecciónIP66 parte frontal, IP20 parte traseraDiagonal de la pantalla (″)7
TX707FB-P3CV01Serie de productos HMI/PLC TX700 Pantalla de 7 pulgadas para aplicaciones en el sector de la alimentación y las bebidas, con PLC CODESYS V3 y visualización tanto en el dispositivo como en la web.100007471ProgramaciónCODESYS V3Grado de protecciónIP69 parte frontal, IP20 parte traseraDiagonal de la pantalla (″)7
TX710HB-P3CV01Serie de productos HMI/PLC TX700 Pantalla apta para lectura con alta iluminación de 10" - PLC CODESYS V3 con TARGET y WEB VISU100007474ProgramaciónCODESYS V3Grado de protecciónIP66 parte frontal, IP20 parte traseraDiagonal de la pantalla (″)10.1
TXF705-00VPSTSerie de productos TXF700 HMI en diseño IP67 Pantalla de 5″ con tiempo de ejecución TX VisuPro100017839Grado de protecciónIP67Diagonal de la pantalla (″)5
TXF710-00VP20Serie de productos TXF700 HMI en diseño IP67 Pantalla de 10″ con tiempo de ejecución TX VisuPro100017845Grado de protecciónIP67Diagonal de la pantalla (″)10.1
TXF715-00VP20Serie de productos TXF700 HMI en diseño IP67 Pantalla de 15″ con tiempo de ejecución TX VisuPro100017847Grado de protecciónIP67Diagonal de la pantalla (″)15.6
TXF721-00VP20Serie de productos TXF700 HMI en diseño IP67 Pantalla de 21″ con tiempo de ejecución TX VisuPro100017849Grado de protecciónIP67Diagonal de la pantalla (″)21.5
TXF707-00VP20Serie de productos TXF700 HMI en diseño IP67 Pantalla de 7″ con tiempo de ejecución TX VisuPro100017841Grado de protecciónIP67Diagonal de la pantalla (″)7
TX110-00VPSTSerie de productos HMI TX100 Pantalla de 10″ con tiempo de ejecución TX VisuPro100002313Grado de protecciónIP66 parte frontal, IP20 parte traseraDiagonal de la pantalla (″)10.1
TX107-00VPSTSerie de productos HMI TX100 Pantalla de 7″ con tiempo de ejecución TX VisuPro100002312Grado de protecciónIP66 parte frontal, IP20 parte traseraDiagonal de la pantalla (″)7