RKM43-5-RSM43Cable de fuente de alimentación, PUR6612547Longitud del cable (m)5Calidad del cablePURConector AConector hembra, 7/8”-16 UN, RectoConector BConectores, 7/8”-16 UN, Recto
RKC4.4T-10/TELCable de actuador y sensor / PVC6625015Longitud del cable (m)10Calidad del cablePVCConector AConector hembra, M12 × 1, Recto, codificación C
RJ45S-FKSDX-8814-2MCable para Ethernet industrial100022055Longitud del cable (m)2Calidad del cablePURConector BConector hembra, M12 × 1
WSM WKM 5711-30MCable de bus para CAN (DeviceNet, CANopen)U2779-29Longitud del cable (m)30Calidad del cablePVCConector AConectores, 7/8”-16 UN, AcodadoConector BConector hembra, 7/8”-16 UN, Acodado
WSC WKC 572-6MCable de bus para CAN (DeviceNet, CANopen)U2532-2Longitud del cable (m)6Calidad del cablePVCConector AConectores, M12 × 1, Acodado, codificación CConector BConector hembra, M12 × 1, Acodado, codificación C
WSM WKM 5711-15MCable de bus para CAN (DeviceNet, CANopen)U2779-26Longitud del cable (m)15Calidad del cablePVCConector AConectores, 7/8”-16 UN, AcodadoConector BConector hembra, 7/8”-16 UN, Acodado
RSV-2RKV 48Distribuidores de dos víasU2385-8Conector AMacho, 7/8”-16 UN, RectoConector B2 conectores hembra, 7/8”-16 UN, RectoDiseñoDistribuidor en T
RSV-2RKV 49Distribuidores de dos víasU2385-7Conector AMacho, 7/8”-16 UN, RectoConector B2 conectores hembra, 7/8”-16 UN, RectoDiseñoDistribuidor en T
WSM WKM 5711-2MCable de bus para CAN (DeviceNet, CANopen)U2779-19Longitud del cable (m)2Calidad del cablePVCConector AConectores, 7/8”-16 UN, AcodadoConector BConector hembra, 7/8”-16 UN, Acodado
WSC WKC 572-2MCable de bus para CAN (DeviceNet, CANopen)U2532Longitud del cable (m)2Calidad del cablePVCConector AConectores, M12 × 1, Acodado, codificación CConector BConector hembra, M12 × 1, Acodado, codificación C
WSC WKC 572-10MCable de bus para CAN (DeviceNet, CANopen)U2532-20Longitud del cable (m)10Calidad del cablePVCConector AConectores, M12 × 1, Acodado, codificación CConector BConector hembra, M12 × 1, Acodado, codificación C
WSM WKM 5711-4MCable de bus para CAN (DeviceNet, CANopen)U2779-21Longitud del cable (m)4Calidad del cablePVCConector AConectores, 7/8”-16 UN, AcodadoConector BConector hembra, 7/8”-16 UN, Acodado