TBEN-L5-16DOPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 16 salidas PNP digitales de 2 A6814087Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalSalida digital
TBEN-L5-EN1Regulador de tensión ethernet intercambio de datos Master a Master, router NAT, 16 entradas pnp digitales6814035Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, EtherNet/IPGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital
TBEN-S2-8DIPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 8 entradas digitales PNP6814073Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital
TBEN-L5-8DIP-8DOPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 8 entradas PNP digitales y 8 salidas PNP digitales de 2 A6814086Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
TBEN-LG-EN1Conexión de Ethernet intercambio de datos Master a Master, router NAT, 16 entradas pnp digitales6814046Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, EtherNet/IPGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital
TBEN-LG-16DXPMódulo de E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 16 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas de 2 A6814068Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
TBEN-LG-16DOPMódulo de E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 16 salidas PNP digitales de 2 A6814067Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalSalida digital
TBEN-LG-8DIP-8DOPMódulo de E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 8 entradas PNP digitales y 8 salidas PNP digitales de 2 A6814066Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
TBEN-LG-16DIPMódulo de E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 16 entradas digitales PNP6814065Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital