TBIL-L4-16DXP-AUXConcentrador E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master 16 canales digitales universales, PNP100000883Conexión de la señalM12Protocolo de redIO-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalSalida digital, Entrada digital, Entrada/salida digital
FOC11-3GSistema de E/S excom RS485 — Convertidor de medios de fibra óptica para la Zona 2100000549Conexión de la señalD-SubProtocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP20
BL20-E-16DI-24VDC-NMódulo Economy BL20 16 entradas digitales, NPN100000542Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada digital
TBIL-LL-16DXP-AUXConcentrador E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master 16 canales digitales universales, PNP100000884Conexión de la señalM12Protocolo de redIO-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalSalida digital, Entrada digital, Entrada/salida digital
BL20-E-GW-DP/ETAcceso programable para el sistema E/S BL20 Interfaz para PROFIBUS DP100001981Protocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP20
GEN-NSistema de E/S excom Puerta de enlace de multiprotocolo para Ethernet100000129Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redEthernet/IP, PROFINET, Modbus TCPGrado de protecciónIP20
SC11EX-3GSistema de E/S excom Acoplador de segmento100000550Conexión de la señalD-SubProtocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP20
TBIL-L5-16DXP-AUXConcentrador E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master 16 canales digitales universales, PNP100000882Conexión de la señalM12Protocolo de redIO-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalSalida digital, Entrada digital, Entrada/salida digital
SC11-3GSistema de E/S excom Repetidor100000548Conexión de la señalD-SubProtocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP20
PSM24-N.1Sistema de E/S excom Fuente de alimentación 24 V CC, zona no Ex100026211Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalFuente de alimentación
BL20-E-3EMM-RCMódulo Economy BL20 Terminal de medición de energía trifásico100027914Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada analógica, Medición de energía
TI401-NSistema de E/S excom Módulo de entrada de temperatura de 4 canales100028779Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada analógica, Seguridad no intrínseca