TBPN-L1-FDIO1-2IOLPROFIsafe compacto/módulo de E/S de bloque PROFINET Entradas y salidas digitales seguras, canales digitales universales estándar, puertos IO-Link principales6814053Conexión de la señalM12Protocolo de redPROFIsafe via PROFINETGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntradas a prueba de fallas, Entradas y salidas a prueba de fallas, Entrada/salida digital, IO-Link
TBDP-L2-16DIPmódulo PROFIBUS-DP I/O compacto para bus de campo 16 entradas digitales PNP6814001Conexión de la señalM12Protocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital
TBEN-L5-16DOPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 16 salidas PNP digitales de 2 A6814087Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalSalida digital
TBEN-L5-EN1Regulador de tensión ethernet intercambio de datos Master a Master, router NAT, 16 entradas pnp digitales6814035Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, EtherNet/IPGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital
TBEN-S2-8DIPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 8 entradas digitales PNP6814073Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital
TBEN-L5-8DIP-8DOPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 8 entradas PNP digitales y 8 salidas PNP digitales de 2 A6814086Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
TBEN-LG-EN1Conexión de Ethernet intercambio de datos Master a Master, router NAT, 16 entradas pnp digitales6814046Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, EtherNet/IPGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital
TBEN-LG-16DXPMódulo de E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 16 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas de 2 A6814068Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
TBEN-LG-16DOPMódulo de E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 16 salidas PNP digitales de 2 A6814067Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalSalida digital
TBEN-LG-8DIP-8DOPMódulo de E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 8 entradas PNP digitales y 8 salidas PNP digitales de 2 A6814066Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
TBEN-LG-16DIPMódulo de E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 16 entradas digitales PNP6814065Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital
BL67-PG-EN-V3Gateway CODESYS 3 programable para el sistema E/S BL67 Puerta de enlace Ethernet multiprotocolo para PROFINET, EtherNet/IP y Modbus TCP.6827394Protocolo de redPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPGrado de protecciónIP67