DF20EXSistema de E/S excom Módulo de medición de frecuencia de 2 canales6884061Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalFrecuencia, Con seguridad intrínseca
AOH401EXSistema de E/S excom Módulo de salida de 4 canales, analógico, HART6884267Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida analógica, HART
AO40-NSistema de E/S excom módulo de salida analógica de 4 canales6884218Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida analógica, Seguridad no intrínseca
DO40-NSistema de E/S excom módulo de salida de 4 canales, digital6884214Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida digital, Seguridad no intrínseca
DF20-NSistema de E/S excom Módulo de medición de frecuencia de 2 canales6884212Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalFrecuencia, Seguridad no intrínseca
DO60R-NSistema de E/S excom Módulo de relé de 6 canales6884196Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida digital, Salida de relé, Seguridad no intrínseca
PSD24EXSistema de E/S excom Fuente de alimentación 24 VCC, zona 16881721Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP50Tipo de señalFuente de alimentación
BM-NSistema de E/S excom Módulo vacío6884226AprobacionesKCCProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20
DO401EXSistema de E/S excom módulo de salida de 4 canales, digital6884203Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida digital, Con seguridad intrínseca
AIH401-NSistema de E/S excom Módulo de entrada analógica de 4 canales, analógico, HART6884269Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada analógica, HART
FEN20-EN1Módulo Ethernet multiprotocolo IP20 compacto Intercambio de datos de maestro a maestro, router NAT6931305Conexión de la señalTerminal roscadoProtocolo de redModbus TCP, PROFINET, Ethernet/IPGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada digital
DI40-NSistema de E/S excom Módulo de entrada digital de 4 canales6884213Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada digital, Seguridad no intrínseca