DF20-NSistema de E/S excom Módulo de medición de frecuencia de 2 canales6884212Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalFrecuencia, Seguridad no intrínseca
DO60R-NSistema de E/S excom Módulo de relé de 6 canales6884196Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida digital, Salida de relé, Seguridad no intrínseca
PSD24EXSistema de E/S excom Fuente de alimentación 24 VCC, zona 16881721Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP50Tipo de señalFuente de alimentación
BM-NSistema de E/S excom Módulo vacío6884226AprobacionesKCCProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20
DO401EXSistema de E/S excom módulo de salida de 4 canales, digital6884203Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida digital, Con seguridad intrínseca
AIH401-NSistema de E/S excom Módulo de entrada analógica de 4 canales, analógico, HART6884269Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada analógica, HART
FEN20-EN1Módulo Ethernet multiprotocolo IP20 compacto Intercambio de datos de maestro a maestro, router NAT6931305Conexión de la señalTerminal roscadoProtocolo de redModbus TCP, PROFINET, Ethernet/IPGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada digital
DI40-NSistema de E/S excom Módulo de entrada digital de 4 canales6884213Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada digital, Seguridad no intrínseca
AOH401-NSistema de E/S excom Módulo de salida de 4 canales, analógico, HART6884270Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida analógica, HART, Con seguridad intrínseca
FEN20-16DXPMódulo Ethernet multiprotocolo IP20 compacto 16 canales digitales universales6931089Conexión de la señalTerminal roscadoProtocolo de redModbus TCP, PROFINET, Ethernet/IPGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital
GDP-NI/FW2.3Sistema de E/S excom Interfaz PROFIBUS-DP6884276Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP20
GDP-IS/FW2.3Sistema de E/S excom Interfaz PROFIBUS-DP6884275Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP20