BL67-B-2M12-8-Pmódulo básico BL67 Hombre 2 x M12, 8 pines6827337Conexión de la señalM12Grado de protecciónIP67
BL20-S4T-SBBSMódulo báse BL20 Conexión por resorte6827046Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20
DO40-NSistema de E/S excom módulo de salida de 4 canales, digital6884214Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida digital, Seguridad no intrínseca
DF20-NSistema de E/S excom Módulo de medición de frecuencia de 2 canales6884212Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalFrecuencia, Seguridad no intrínseca
BL67-B-2M12módulo básico BL67 Hombre 2 x M12, 5 pines6827186Conexión de la señalM12Grado de protecciónIP67
BL20-4DI-24VDC-NMódulos electrónicos BL20 4 entradas digitales, NPN6827013Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada digital
BL20-S3T-SBCMódulo báse BL20 Conexión por resorte6827058Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20
FDNP-S0008G-TTMódulo de E/S para bus de campo DeviceNetF0135Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital
BL20-E-4IOL-10Módulo Economy BL20 4 canales IO-Link Master, 32 bytes de datos E/S100001334Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalIO-Link, Salida digital, Entrada/salida digital, Entrada digital
BL67-4DO-4A-PMódulos electrónicos BL67 4 salidas digitales, PNP, 4,0 A6827308Conexión de la señalM8, M12, M23Grado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital
BL67-16DI-PMódulos electrónicos BL67 16 entradas digitales, PNP6827383Conexión de la señalM8, M23Grado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada digital