TBEN-L5-8IOLMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 8 canales de IO-Link Master6814017Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalIO-Link, Salida digital, Entrada/salida digital, Entrada digital
FDNP-S0808G-TTMódulo de E/S para bus de campo DeviceNet 8 entradas digitales pnpF0073Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital
GEN-3GSistema de E/S excom Puerta de enlace de multiprotocolo para Ethernet100004545Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redEthernet/IP, PROFINET, Modbus TCPGrado de protecciónIP20
BL20-P3S-SBB-BMódulo báse BL20 Tecnología de conexión por tornillo6827041Conexión de la señalTerminal roscadoGrado de protecciónIP20
BL67-GW-DNGateway para el sistema de E/S BL67 interfaz para EtherCAT6827183Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67
TI401EXSistema de E/S excom Módulo de entrada de temperatura de 4 canales100028780Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada analógica, Con seguridad intrínseca
TBEN-L4-16DINMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 16 entradas digitales NPN6814061Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital
BL20-E-GW-DP/ETAcceso programable para el sistema E/S BL20 Interfaz para PROFIBUS DP100001981Protocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP20
BL67-1RS232Módulos electrónicos BL67 interfaz RS-2326827181Conexión de la señalM12, M23Grado de protecciónIP67Tipo de señalRS232
BL20-P4T-SBBC-GMódulo báse BL20 Conexión por resorte6827378Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20