BL20-B6T-SBBSBBMódulo báse BL20 Conexión por resorte6827065Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20
TBEN-L4-8IOLMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 8 canales de IO-Link Master6814082Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalIO-Link, Salida digital, Entrada/salida digital, Entrada digital
BL20-E-16GNDLMódulo Economy BL20 Módulo de distribuidor potencial, 16 × conexión a tierra100001338Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20
BL20-S4T-SBBCMódulo báse BL20 Conexión por resorte6827050Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20
BL20-E-8AI-U/I-4PT/NI/ETMódulo Economy BL20 8 entradas analógicas U/I respectivamente. 4 entradas PT/NI6827340Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada analógica, Temperatura
SNNE-0002D-0002módulo de extensión piconet para IP-Link modulación de ancho de pulso (PWM), 2-canales6824177Conexión de la señalM12Protocolo de redPROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, Ethernet/IP, PROFINETGrado de protecciónIP67Tipo de señalPWM
BL20-B4T-SBBCMódulo báse BL20 Conexión por resorte6827056Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20
FDNP-L0808H-TTMódulo de E/S para bus de campo DeviceNet 8 entradas digitales npn/pnpF0096Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital
TBEN-LL-8IOLMódulo de E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 8 canales de IO-Link Master100003910Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalIO-Link, Salida digital, Entrada/salida digital, Entrada digital
BM-NSistema de E/S excom Módulo vacío6884226AprobacionesKCCProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20
BL20-E-3EMM-RCMódulo Economy BL20 Terminal de medición de energía trifásico100027914Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada analógica, Medición de energía