BL20-E-4AI-TC/ETMódulo Economy BL20 4 entradas analógicas para termoelementos100007647Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada analógica, Temperatura
FDNL-S0800-TMódulo de E/S para bus de campo DeviceNet 8 entradas digitales pnpF0076Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada digital
BL20-P4S-SBBC-GMódulo báse BL20 Tecnología de conexión por tornillo6827379Conexión de la señalTerminal roscadoGrado de protecciónIP20
BL20-S6T-SBCSBCMódulo báse BL20 Conexión por resorte6827064Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20
TBEN-L4-16DONMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 16 salidas digitales NPN6814063Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalSalida digital
TBDP-L2-16DXPmódulo PROFIBUS-DP I/O compacto para bus de campo 16 canales digitales, configurables como entradas PNP o salidas de 2 A6814004Conexión de la señalM12Protocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
BL20-BR-24VDC-DMódulos electrónicos BL20 módulo de refresco del bus con diagnóstico6827006Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalFuente de alimentación
BL20-2DO-R-COMódulos electrónicos BL20 Módulo de relé, 2 contactos complementarios6827030Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida de relé
BL20-PF-24VDC-DMódulos electrónicos BL20 módulo de alimentación con diagnóstico6827007Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalFuente de alimentación