BL67-4DO-2A-NMódulos electrónicos BL67 4 salidas digitales, NPN, 2,0 A6827210Conexión de la señalM8, M12, M23Grado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital
BL20-1RS232Módulos electrónicos BL20 interfaz RS-2326827169Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalRS232
BL67-2AI-TCMódulos electrónicos BL67 2 entradas de termopar analógicas6827178Conexión de la señalM12Grado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada analógica, Temperatura
BL20-S6T-SBBSBBMódulo báse BL20 Conexión por resorte6827052Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20
BL67-GW-ENGateway para el sistema de E/S BL67 Interfaz multiprotocolo para Ethernet6827214Protocolo de redEthernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP67
BL67-2AI-VMódulos electrónicos BL67 2 entradas analógicas para tensión6827176Conexión de la señalM12Grado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada analógica
BL20-S4T-SBBS-CJMódulo báse BL20 Conexión por resorte6827048Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20
BL20-2AO-I(4...20MA)Módulos electrónicos BL20 2 salidas analógicas para corriente6827034Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida analógica
BL67-8DI-PMódulos electrónicos BL67 8 entradas digitales, PNP6827170Conexión de la señalM8, M12, M23Grado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada digital
BL67-B-1M12-8módulo básico BL67 Hombre 1 x M12, 8 pines6827193Conexión de la señalM12Grado de protecciónIP67
BL67-1SSIMódulos electrónicos BL67 Conexión de codificadores SSI6827191Conexión de la señalM12, M23Grado de protecciónIP67Tipo de señalSSI
BL20-PG-EN-V3Gateway CODESYS 3 programable para el sistema E/S BL20 Puerta de enlace Ethernet multiprotocolo para PROFINET, EtherNet/IP y Modbus TCP.6827393Protocolo de redPROFINET, Modbus TCP, Ethernet/IPGrado de protecciónIP20