TBEN-L4-16DXNMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 16 canales digitales universales, configurables como entradas NPN o salidas de 2 A6814064Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
MT16-2G/MSASistema de E/S excom Portamódulos para 16 módulos, zona 1, aprobado para envío marítimo9100688Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20
DO80-NSistema de E/S excom Módulo de salida digital de 8 canales6884274Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida digital, Seguridad no intrínseca
BL20-2AIH-Imódulo electrónico BL20 2 entradas analógicas, HART6827331Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada analógica
BL20-4DI-24VDC-PMódulos electrónicos BL20 4 entradas digitales, PNP6827012Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada digital
BL67-1RS485/422Módulos electrónicos BL67 Interfaz RS485/4226827192Conexión de la señalM12, M23Grado de protecciónIP67Tipo de señalRS485/422
TBEN-L4-16DXPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 16 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas de 2 A6814012Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
SNNE-10S-0003módulo de extensión piconet para IP-Link Interfaz serie de un solo canal con rango de 0 a 20 mA (TTY)6824212Conexión de la señalM12Protocolo de redPROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, Ethernet/IP, PROFINETGrado de protecciónIP67Tipo de señalTTY
BL20-S4S-SBCSMódulo báse BL20 Tecnología de conexión por tornillo6827060Conexión de la señalTerminal roscadoGrado de protecciónIP20
BL20-B3S-SBCMódulo báse BL20 Tecnología de conexión por tornillo6827062Conexión de la señalTerminal roscadoGrado de protecciónIP20
BL20-E-3EMM-CTMódulo Economy BL20 Terminal de medición de energía trifásico100027913Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada analógica, Medición de energía
BL67-8DO-0.5A-NMódulos electrónicos BL67 8 salidas digitales, NPN, 0,5 A6827209Conexión de la señalM8, M12, M23Grado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital