BL67-2AI-VMódulos electrónicos BL67 2 entradas analógicas para tensión6827176Conexión de la señalM12Grado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada analógica
AO401EXSistema de E/S excom módulo de salida analógica de 4 canales6884205Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida analógica, Con seguridad intrínseca
BL20-S4T-SBBS-CJMódulo báse BL20 Conexión por resorte6827048Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20
EG-VA2020/BV67-T103Accesorios para sistemas de bus de campo carcasa IP66 de acero inoxidable6884136Grado de protecciónIP66
BL20-E-1CNTMódulo Economy BL20 CNT100037880Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalContador, Entrada digital
BL67-WAS5-THERMOaccesorios para BL67 Conector redondo M12 x 1 con sensor Pt10006827197AprobacionesULGrado de protecciónIP67
BL20-2AO-I(4...20MA)Módulos electrónicos BL20 2 salidas analógicas para corriente6827034Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida analógica
BL67-8DI-PMódulos electrónicos BL67 8 entradas digitales, PNP6827170Conexión de la señalM8, M12, M23Grado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada digital
TBEN-S1-4DXPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 4 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas 2.0 A100006468Conexión de la señalM8Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
TI401-NSistema de E/S excom Módulo de entrada de temperatura de 4 canales100028779Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada analógica, Seguridad no intrínseca
BL67-B-1M12-8módulo básico BL67 Hombre 1 x M12, 8 pines6827193Conexión de la señalM12Grado de protecciónIP67