FDNQ-S0404G-MMMódulo de E/S para bus de campo DeviceNetF0156Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67
SNNE-0008D-0005módulo de extensión piconet para IP-Link6824184Conexión de la señalM12Protocolo de redPROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, Ethernet/IP, PROFINETGrado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital
TBEN-S1-8DIPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 8 entradas PNP digitales, diagnóstico de entrada por grupo6814020Conexión de la señalM8Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital
SPNL-0404D-0004módulo de acople piconet para PROFINET 4 entradas digitales pnp filtro 3 ms6824477Conexión de la señalM12Protocolo de redPROFINETGrado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital, Entrada digital, Entrada/salida digital
TBIP-L4-4FDI-4FDXMódulo de bloques para seguridad Ethernet/IP y CIP Entradas y salidas digitales seguras100001827Conexión de la señalM12Protocolo de redSeguridad CIP mediante Ethernet/IPGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntradas a prueba de fallas, Entradas y salidas a prueba de fallas
TBIL-M1-16DXPConcentrador E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master 16 canales digitales universales, PNP6814102Conexión de la señalM12Protocolo de redIO-LinkGrado de protecciónIP67, IP69KTipo de señalSalida digital, Entrada digital, Entrada/salida digital
LABELS AND PLUGS M12Clips de etiqueta IP67 y tapas de cierre M12100000105Grado de protecciónIP65, IP67, IP69K
DF20EXSistema de E/S excom Módulo de medición de frecuencia de 2 canales6884061Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalFrecuencia, Con seguridad intrínseca
BL20-PG-EN-V3Gateway CODESYS 3 programable para el sistema E/S BL20 Puerta de enlace Ethernet multiprotocolo para PROFINET, EtherNet/IP y Modbus TCP.6827393Protocolo de redPROFINET, Modbus TCP, Ethernet/IPGrado de protecciónIP20
FIL20-8DXPConcentrador E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master Ocho canales digitales universales, PNP100005646Conexión de la señalTerminal roscadoProtocolo de redIO-LinkGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada digital, Salida digital
BL20-E-8AI-U/I-4PT/NIMódulo Economy BL20 8 U/I de entradas analógicas (2 patillas)6827325Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada analógica, Temperatura