BL67-1SSIMódulos electrónicos BL67 Conexión de codificadores SSI6827191Conexión de la señalM12, M23Grado de protecciónIP67Tipo de señalSSI
FDNP-S0404G-TTMódulo de E/S para bus de campo DeviceNet 4 entradas digitales PNPF0074Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital
TBDP-L2-16DOPmódulo PROFIBUS-DP I/O compacto para bus de campo 16 salidas PNP digitales de 2 A6814003Conexión de la señalM12Protocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalSalida digital
TBEN-S1-8DIP-DMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 8 entradas PNP digitales, diagnóstico de entrada por canal6814034Conexión de la señalM8Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINETGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital
BL67-4AI-V/IMódulos electrónicos BL67 4 entradas analógicas para corriente/tensión6827222Conexión de la señalM12Grado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada analógica
BL67-B-4M12-Pmódulo básico BL67 4 conectores M12 de 5 pines, en pares.6827195Conexión de la señalM12Grado de protecciónIP67
TBEN-S2-4AIMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 4 entradas analógicas, configurables como tensión, corriente, RTD o termoelemento6814025Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada analógica, Temperatura
BL20-1SSIMódulos electrónicos BL20 Conexión de codificadores SSI6827166Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalSSI
BL67-B-1M12módulo básico BL67 Hombre 1 x M12, conector de 5 pines.6827185Conexión de la señalM12Grado de protecciónIP67
BL20-GWBR-DNETAcceso programable para el sistema E/S BL20 interfaz para EtherCAT6827168Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP20
TBEN-L5-16DXPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 16 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas de 2 A6814088Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
FDNQ-XSG08-TMódulo de E/S para bus de campo DeviceNet 8 canales configurablesF0134Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada/salida digital, Entrada digital, Salida digital