BL67-4DO-2A-PMódulos electrónicos BL67 4 salidas digitales, PNP, 2,0 A6827174Conexión de la señalM8, M12, M23Grado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital
BL67-B-2M12-8módulo básico BL67 Hombre 2 x M12, 8 pines6827336Conexión de la señalM12Grado de protecciónIP67
BL20-S3T-SBBMódulo báse BL20 Conexión por resorte6827044Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20
BL20-B6S-SBBSBBMódulo báse BL20 Tecnología de conexión por tornillo6827067Conexión de la señalTerminal roscadoGrado de protecciónIP20
DO401EXSistema de E/S excom módulo de salida de 4 canales, digital6884203Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida digital, Con seguridad intrínseca
PSD24EXSistema de E/S excom Fuente de alimentación 24 VCC, zona 16881721Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP50Tipo de señalFuente de alimentación
BL20-B3S-SBBMódulo báse BL20 Tecnología de conexión por tornillo6827055Conexión de la señalTerminal roscadoGrado de protecciónIP20
BL20-4DO-24VDC-0.5A-PMódulos electrónicos BL20 4 salidas digitales, PNP, 0,5 A6827023Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida digital
TBEN-L5-8DIP-8DOP-01Módulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 8 entradas digitales PNP y 8 salidas digitales PNP de 2 A100000758Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
BL67-B-4M12módulo básico BL67 Hombre, 4 x M12, 5 pines.6827187Conexión de la señalM12Grado de protecciónIP67
PPSA230EXSistema de E/S excom Convertidor, 230 VAC6900293Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP50Tipo de señalFuente de alimentación