FDNL-S0808I-MMMódulo de E/S para bus de campo DeviceNet 8 entradas digitales pnpF0188Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67
FEN20-4IOLEstación de E/S Ethernet multiprotocolo compacta con protección IP20 4 canales IO-Link Master6814140Conexión de la señalTerminal roscadoProtocolo de redModbus TCP, PROFINET, Ethernet/IPGrado de protecciónIP20Tipo de señalIO-Link, Salida digital, Entrada digital, Entrada/salida digital
AIH401-NSistema de E/S excom Módulo de entrada analógica de 4 canales, analógico, HART6884269Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada analógica, HART
FEN20-EN1Módulo Ethernet multiprotocolo IP20 compacto Intercambio de datos de maestro a maestro, router NAT6931305Conexión de la señalTerminal roscadoProtocolo de redModbus TCP, PROFINET, Ethernet/IPGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada digital
I/O-ASSISTANT-KABEL-BL20/BL67accesorios para BL20 y BL67 cable adaptador RS232 para la interfaz de servicio BL67/BL206827133
BL67-4DO-2A-PMódulos electrónicos BL67 4 salidas digitales, PNP, 2,0 A6827174Conexión de la señalM8, M12, M23Grado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital
BL67-B-2M12-8módulo básico BL67 Hombre 2 x M12, 8 pines6827336Conexión de la señalM12Grado de protecciónIP67
BL20-S3T-SBBMódulo báse BL20 Conexión por resorte6827044Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20
BL20-B6S-SBBSBBMódulo báse BL20 Tecnología de conexión por tornillo6827067Conexión de la señalTerminal roscadoGrado de protecciónIP20
DO401EXSistema de E/S excom módulo de salida de 4 canales, digital6884203Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida digital, Con seguridad intrínseca
PSD24EXSistema de E/S excom Fuente de alimentación 24 VCC, zona 16881721Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP50Tipo de señalFuente de alimentación
BL20-B3S-SBBMódulo báse BL20 Tecnología de conexión por tornillo6827055Conexión de la señalTerminal roscadoGrado de protecciónIP20