FDNP-L0404G-TTMódulo de E/S para bus de campo DeviceNet 4 entradas digitales PNP/NPNF0072Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital
TBNN-S0-DRS-05Adaptador para el montaje de grupos de módulos TBEN-S en un carril DIN6814041Grado de protecciónIP65, IP67, IP69K
PSM24-N.1Sistema de E/S excom Fuente de alimentación 24 V CC, zona no Ex100026211Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalFuente de alimentación
BL20-E-8DO-24VDC-0.5A-P/ETMódulo Economy BL20 8 salidas digitales, PNP, 0,5 A100000400Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida digital
AIH401EXSistema de E/S excom Módulo de entrada analógica de 4 canales, analógico, HART6884266Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada analógica, HART, Con seguridad intrínseca
TBIL-S4-8DXPConcentrador E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master 8 canales digitales universales, 4 puertos M12100002596Conexión de la señalM12Protocolo de redIO-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital
BM-PSSistema de E/S excom Tapa para la ranura de conexión vacía de la fuente de alimentación6884044AprobacionesDNV GL, BV, LR, KRProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP30
BL20-S6T-SBBSBBMódulo báse BL20 Conexión por resorte6827052Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20
BL67-GW-ENGateway para el sistema de E/S BL67 Interfaz multiprotocolo para Ethernet6827214Protocolo de redEthernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP67
AI40-NSistema de E/S excom Módulo de entrada de 4 canales, analógico6884215Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada analógica, Seguridad no intrínseca
BL67-2AI-VMódulos electrónicos BL67 2 entradas analógicas para tensión6827176Conexión de la señalM12Grado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada analógica