TBEN-L5-8IOLMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 8 canales de IO-Link Master6814017Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalIO-Link, Salida digital, Entrada/salida digital, Entrada digital
FDNP-S0808G-TTMódulo de E/S para bus de campo DeviceNet 8 entradas digitales pnpF0073Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital
GEN-3GSistema de E/S excom Puerta de enlace de multiprotocolo para Ethernet100004545Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redEthernet/IP, PROFINET, Modbus TCPGrado de protecciónIP20
BL20-P3S-SBB-BMódulo báse BL20 Tecnología de conexión por tornillo6827041Conexión de la señalTerminal roscadoGrado de protecciónIP20
BL20-B4S-SBBCMódulo báse BL20 Tecnología de conexión por tornillo6827057Conexión de la señalTerminal roscadoGrado de protecciónIP20
TBIL-M1-8DOPConcentrador E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master 8 salidas pnp digitales 0,5 A6814101Conexión de la señalM12Protocolo de redIO-LinkGrado de protecciónIP67, IP69KTipo de señalSalida digital
FDNP-S0008H-TTMódulo de E/S para bus de campo DeviceNetF0136Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital
BL20-2DO-24VDC-2A-PMódulos electrónicos BL20 2 salidas digitales, PNP, 2,0 A6827026Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida digital
BL20-E-4AO-U/I/ETMódulo Economy BL20 4 salidas analógicas para corriente/voltaje6827397Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida analógica