BL20-S3S-SBCMódulo báse BL20 Tecnología de conexión por tornillo6827059Conexión de la señalTerminal roscadoGrado de protecciónIP20
BL67-8DO-R-NOMódulos electrónicos BL67 8 salidas aisladas de relé, NO6827277Conexión de la señalM12Grado de protecciónIP67Tipo de señalSalida de relé
BL20-S6S-SBCSBCMódulo báse BL20 Tecnología de conexión por tornillo6827066Conexión de la señalTerminal roscadoGrado de protecciónIP20
FDNL-S1600-WMódulo de E/S para bus de campo DeviceNet 16 entradas digitales pnpF0125Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada digital
TBEN-L4-8DIP-8DOPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 8 entradas PNP digitales y 8 salidas PNP digitales de 2 A6814010Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
FDNP-S0808G-TTMódulo de E/S para bus de campo DeviceNet 8 entradas digitales pnpF0073Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital
GEN-3GSistema de E/S excom Puerta de enlace de multiprotocolo para Ethernet100004545Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redEthernet/IP, PROFINET, Modbus TCPGrado de protecciónIP20
BL20-P3S-SBB-BMódulo báse BL20 Tecnología de conexión por tornillo6827041Conexión de la señalTerminal roscadoGrado de protecciónIP20
BL20-B4S-SBBCMódulo báse BL20 Tecnología de conexión por tornillo6827057Conexión de la señalTerminal roscadoGrado de protecciónIP20