BM-NSistema de E/S excom Módulo vacío6884226AprobacionesKCCProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20
BL20-E-3EMM-RCMódulo Economy BL20 Terminal de medición de energía trifásico100027914Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada analógica, Medición de energía
BL67-GW-DNGateway para el sistema de E/S BL67 interfaz para EtherCAT6827183Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67
TI401EXSistema de E/S excom Módulo de entrada de temperatura de 4 canales100028780Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada analógica, Con seguridad intrínseca
TBEN-L4-16DINMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 16 entradas digitales NPN6814061Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital
BL20-2AIH-I-10Módulos electrónicos BL20 2 entradas analógicas, HART100017240Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada analógica
TBPN-LL-4FDI-4FDXMódulo de E/S Ethernet compacto y seguro Entradas y salidas digitales seguras100029878Conexión de la señalM12Protocolo de redPROFIsafe a través de PROFINETGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntradas a prueba de fallas, Entradas y salidas a prueba de fallas
BL20-S6S-SBBSBBMódulo báse BL20 Tecnología de conexión por tornillo6827053Conexión de la señalTerminal roscadoGrado de protecciónIP20
BL67-8DI-PDMódulos electrónicos BL67 8 entradas digitales, PNP, diagnóstico de canales6827205Conexión de la señalM8, M12, M23Grado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada digital
TBEN-L4-16DOPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 16 salidas PNP digitales de 2 A6814011Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalSalida digital
BL67-2AO-VMódulos electrónicos BL67 2 salidas de voltaje analógico6827180Conexión de la señalM12Grado de protecciónIP67Tipo de señalSalida analógica