BL20-B3S-SBCMódulo báse BL20 Tecnología de conexión por tornillo6827062Conexión de la señalTerminal roscadoGrado de protecciónIP20
FDNQ-S0404G-MMMódulo de E/S para bus de campo DeviceNetF0156Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67
SNNE-0008D-0005módulo de extensión piconet para IP-Link6824184Conexión de la señalM12Protocolo de redPROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, Ethernet/IP, PROFINETGrado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital
TBEN-S1-8DIPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 8 entradas PNP digitales, diagnóstico de entrada por grupo6814020Conexión de la señalM8Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital
SPNL-0404D-0004módulo de acople piconet para PROFINET 4 entradas digitales pnp filtro 3 ms6824477Conexión de la señalM12Protocolo de redPROFINETGrado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital, Entrada digital, Entrada/salida digital
TBIP-L4-4FDI-4FDXMódulo de bloques para seguridad Ethernet/IP y CIP Entradas y salidas digitales seguras100001827Conexión de la señalM12Protocolo de redSeguridad CIP mediante Ethernet/IPGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntradas a prueba de fallas, Entradas y salidas a prueba de fallas
LABELS AND PLUGS M12Clips de etiqueta IP67 y tapas de cierre M12100000105Grado de protecciónIP65, IP67, IP69K
TBEN-S1-4DIP-4DOPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 4 entradas PNP digitales y 4 salidas PNP digitales de 2 A6814021Conexión de la señalM8Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
RSV-2RKV 48Distribuidores de dos vías Distribuidor en TU2385-8Protocolo de redPROFIBUS-PAGrado de protecciónIP67
TBEN-L4-16DXNMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 16 canales digitales universales, configurables como entradas NPN o salidas de 2 A6814064Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
MT16-2G/MSASistema de E/S excom Portamódulos para 16 módulos, zona 1, aprobado para envío marítimo9100688Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20