BL67-B-1RSMmódulo básico BL67 1 x 7/8" macho, 5 pines6827190Conexión de la señal7/8″Grado de protecciónIP67
PPSA115EXSistema de E/S excom Convertidor, 115 VAC6900294Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP50Tipo de señalFuente de alimentación
PSM24-LCSistema de E/S excom Clip de bloqueo para PSM24-…1100038122Protocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINET
MT08-2GSistema de E/S excom Portamódulos para zona 1 para 8 módulos9100684Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20
SENL-0404D-0004Módulo de acoplamiento Piconet para Modbus TCP 4 entradas digitales pnp filtro 3 ms6824240Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCPGrado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital, Entrada digital, Entrada/salida digital
JBBS-57-M601Caja de conexiones para CAN/DeviceNetU0207Protocolo de redDevicenetGrado de protecciónIP67
SNNE-10S-0002módulo de extensión piconet para IP-Link Interfaz serie de un solo canal RS2326824211Conexión de la señalM12Protocolo de redPROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, Ethernet/IP, PROFINETGrado de protecciónIP67Tipo de señalRS232
TI41-NSistema de E/S excom Módulo de entrada de temperatura de 4 canales6884223Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada analógica, Seguridad no intrínseca
BL20-S4T-SBCSMódulo báse BL20 Conexión por resorte6827063Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20
BL20-E-GW-DNAcceso programable para el sistema E/S BL20 interfaz para EtherCAT6827301Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP20
BL20-P3S-SBBMódulo báse BL20 Tecnología de conexión por tornillo6827037Conexión de la señalTerminal roscadoGrado de protecciónIP20