TBNN-S0-DRS-01Adaptador para el montaje de grupos de módulos TBEN-S en un carril DIN6814040Grado de protecciónIP65, IP67, IP69K
TBEN-LL-16DIPMódulo de E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 16 entradas digitales PNP100004250Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital
BL67-GW-COGateway para el sistema de E/S BL67 interfaz para CANopen6827200Protocolo de redCANopenGrado de protecciónIP67
MT08-3GSistema de E/S excom Estante para 8 módulos, zona 29100680Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20
BL20-2DI-120/230VACMódulos electrónicos BL20 2 entradas digitales, 230 V CA6827011Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada digital
BL20-E-4AO-U/IMódulo Economy BL20 4 salidas analógicas para corriente/voltaje6827328Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida analógica
ELST-M20EXSistema de E/S excom respirador M20, en plástico, IP666884033Protocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP66
BL67-8XSG-PMódulos electrónicos BL67 8 canales digitales configurables, PNP, 0.5 A6827310Conexión de la señalM8, M12, M23Grado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada digital, Salida digital, Entrada/salida digital
FDNP-S0016N-TT-0200Módulo PROFIBUS-DP I/O compacto para DeviceNetF0200Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67
BM1Sistema de E/S excom Módulo vacío6884036AprobacionesDNV GL, BV, LR, KR, KCCProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20