TBEN-S2-4IOLMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 4 canales IO-Link Master6814024Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalIO-Link, Salida digital, Entrada/salida digital, Entrada digital
DM80-NSistema de E/S excom Módulo de entrada/salida de 8 canales, digital6884211Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada/salida digital, NAMUR, Seguridad no intrínseca
BL67-4IOLMódulos electrónicos BL67 4 canales IO-Link Master, 16 bytes de datos E/S6827386Conexión de la señalM12Grado de protecciónIP67Tipo de señalIO-Link, Salida digital, Entrada/salida digital, Entrada digital
TBIL-M1-16DIPConcentrador E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master 16 entradas digitales PNP6814100Conexión de la señalM12Protocolo de redIO-LinkGrado de protecciónIP67, IP69KTipo de señalEntrada digital
TBEN-L5-16DOP-01Módulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 16 salidas digitales PNP100000759Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalSalida digital
BL67-4DI4DO-PDMódulos electrónicos BL67 4 entradas digitales, diagnósticos de canales, 4 salidas digitales, PNP, 0.5 A6827203Conexión de la señalM8, M12, M23Grado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada digital, Salida digital, Entrada/salida digital
BL20-E-10GNDLMódulo Economy BL20 Módulo de distribuidor potencial, 10 × conexión a tierra100001336Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20
FEN20-4DIP-4DXPMódulo Ethernet multiprotocolo IP20 compacto 4 entradas digitales, 4 canales digitales universales6931090Conexión de la señalTerminal roscadoProtocolo de redModbus TCP, PROFINET, Ethernet/IPGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
FDNP-N1600-TT-0197Módulo PROFIBUS-DP I/O compacto para DeviceNet 8 entradas digitales NPNF0197Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada digital
BL20-S3S-SBBMódulo báse BL20 Tecnología de conexión por tornillo6827045Conexión de la señalTerminal roscadoGrado de protecciónIP20
FDNL-L1600-TMódulo de E/S para bus de campo DeviceNet 16 entradas digitales PNP/NPNF0095Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada digital