FDNL-S1204H-0142Módulo de E/S para bus de campo DeviceNet 12 entradas digitales PNPF0142Conexión de la señalM12, Terminal roscadoProtocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital
BL67-8DI-NMódulos electrónicos BL67 8 entradas digitales, NPN6827207Conexión de la señalM8, M12, M23Grado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada digital
BL20-P3T-SBBMódulo báse BL20 Conexión por resorte6827036Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20
BL20-B3T-SBBMódulo báse BL20 Conexión por resorte6827054Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20
GDP-N/FW2.3Sistema de E/S excom Interfaz PROFIBUS-DP6884277Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP20
AI401EXSistema de E/S excom Módulo de entrada de 4 canales, analógico6884204Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada analógica, Con seguridad intrínseca
BL67-B-8M8módulo básico BL67 Macho de 8 x M8, 3 pines6827188Conexión de la señalM8Grado de protecciónIP67
TBNN-S0-STD-10Adaptador para configurar grupos de módulos TBEN-S6814045Grado de protecciónIP65, IP67, IP69K
TBEN-S2-4AOMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 4 salidas analógicas, configurables como tensión o corriente6814028Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalSalida analógica
TBEN-L4-EN1Regulador de tensión ethernet intercambio de datos Master a Master, router NAT, 16 entradas pnp digitales6814037Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IPGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital
FDNL-CSG88-WMódulo de E/S para bus de campo DeviceNet 8 entradas digitales pnpF0128Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital
FDNP-XSG16-TTMódulo de E/S para bus de campo DeviceNet 16 canales digitales configurablesF0129Conexión de la señalM12Protocolo de redDeviceNetGrado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital