TBEN-S2-8DXPMódulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 8 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas de 2 A6814076Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
SPNL-0404D-0003módulo de acople piconet para PROFINET 4 entradas digitales pnp filtro 3 ms6824478Conexión de la señalM8Protocolo de redPROFINETGrado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital, Entrada digital, Entrada/salida digital
BL20-4DI-NAMURmódulo electrónico BL20 4 entradas digitales, NAMUR6827212Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada digital
BL67-4DO-0.5A-PMódulos electrónicos BL67 4 salidas digitales, PNP, 0,5 A6827173Conexión de la señalM8, M12, M23Grado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital
TBEN-LL-16DXPMódulo de E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 16 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas de 2 A100004252Conexión de la señalM12Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-LinkGrado de protecciónIP65, IP67, IP69KTipo de señalEntrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital
BL67-8XSG-PDMódulos electrónicos BL67 8 canales digitales configurables, PNP, diagnóstico por canal, 0.5 A6827208Conexión de la señalM8, M12, M23Grado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada digital, Salida digital, Entrada/salida digital
BL20-E-GW-ENAcceso programable para el sistema E/S BL20 Interfaz multiprotocolo para Ethernet6827329Protocolo de redModbus TCP, Ethernet/IP, PROFINETGrado de protecciónIP20
BL20-E-8DI-24VDC-P/ETMódulo Economy BL20 8 entradas digitales, PNP6827339Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada digital
DI401EXSistema de E/S excom Módulo de entrada digital de 4 canales6884232Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada digital, Con seguridad intrínseca
BL20-E-4IOLMódulo Economy BL20 4 canales IO-Link Master, 16 bytes de datos E/S6827385Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalIO-Link, Salida digital, Entrada/salida digital, Entrada digital
BL20-B3T-SBCMódulo báse BL20 Conexión por resorte6827061Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20