BL20-1RS232Módulos electrónicos BL20 interfaz RS-2326827169Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalRS232
BL67-16DO-0.1A-PNRMódulos electrónicos BL67 16 salidas digitales, PNP, 0,1 A6827303Conexión de la señalM8, M23Grado de protecciónIP67Tipo de señalSalida digital
BL67-2AI2AO-V/IMódulos electrónicos BL67 Dos entradas analógicas para corriente/tensión y dos salidas analógicas de voltaje.6827324Conexión de la señalM12Grado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada analógica, Salida analógica
BL67-B-1RSM-4módulo básico BL67 1 x 7/8" macho, 4 pines6827201Conexión de la señal7/8″Grado de protecciónIP67
BL67-1RS232Módulos electrónicos BL67 interfaz RS-2326827181Conexión de la señalM12, M23Grado de protecciónIP67Tipo de señalRS232
BL67-4DI-PDMódulos electrónicos BL67 4 entradas digitales, PNP, diagnóstico de canales6827204Conexión de la señalM8, M12, M23Grado de protecciónIP67Tipo de señalEntrada digital
BL67-B-1RSM-VOmódulo básico BL67 1 conector de 7/8″, 5 polos, sólo tensión de carga6827236Conexión de la señal7/8″Grado de protecciónIP67
BL67-B-1M23-19módulo básico BL67 Hombre 1 x M23, 19 pines6827216Conexión de la señalM23Grado de protecciónIP67
BL67-B-4M8módulo básico BL67 Hombre de 4 x M8, 3 pines.6827189Conexión de la señalM8Grado de protecciónIP67
BL20-PF-120/230VAC-DMódulos electrónicos BL20 módulo de alimentación con diagnóstico6827008Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalFuente de alimentación
BL67-PG-EN-V3Gateway CODESYS 3 programable para el sistema E/S BL67 Puerta de enlace Ethernet multiprotocolo para PROFINET, EtherNet/IP y Modbus TCP.6827394Protocolo de redPROFINET, Modbus TCP, Ethernet/IPGrado de protecciónIP67
BL20-E-1CNTMódulo Economy BL20 CNT100037880Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalContador, Entrada digital