BL67-8DO-R-NOMódulos electrónicos BL67 8 salidas aisladas de relé, NO6827277Conexión de la señalM12Grado de protecciónIP67Tipo de señalSalida de relé
BL20-S4T-SBBS-CJMódulo báse BL20 Conexión por resorte6827048Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20
BL20-1SSIMódulos electrónicos BL20 Conexión de codificadores SSI6827166Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalSSI
BL20-E-4AO-U/I/ETMódulo Economy BL20 4 salidas analógicas para corriente/voltaje6827397Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida analógica
BL20-2DO-24VDC-2A-PMódulos electrónicos BL20 2 salidas digitales, PNP, 2,0 A6827026Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida digital
BL20-2AI-U(-10/0...+10VDC)Módulos electrónicos BL20 2 entradas analógicas para tensión6827022Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada analógica
BL20-E-8AI-U/I-4PT/NI/ETMódulo Economy BL20 8 entradas analógicas U/I respectivamente. 4 entradas PT/NI6827340Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalEntrada analógica, Temperatura
BL20-2AO-U(-10/0...+10VDC)Módulos electrónicos BL20 2 salidas de voltaje analógico6827033Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida analógica
BL20-B6T-SBCSBCMódulo báse BL20 Conexión por resorte6827218Conexión de la señalTerminal con abrazadera tipo jaulaGrado de protecciónIP20
DO60R-NSistema de E/S excom Módulo de relé de 6 canales6884196Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINETGrado de protecciónIP20Tipo de señalSalida digital, Salida de relé, Seguridad no intrínseca
GDP-IS/FW2.3Sistema de E/S excom Interfaz PROFIBUS-DP6884275Conexión de la señalTerminal roscado, Terminal con abrazadera tipo jaulaProtocolo de redPROFIBUS-DPGrado de protecciónIP20
BL20-E-GW-EC-20Acceso programable para el sistema E/S BL20 Interfaz para EtherCAT: segunda generación100037881Protocolo de redEtherCATGrado de protecciónIP20